Zariadenie na zváranie
Výzva
Pri zváraní tlmičov podvozku museli byť určité oblasti chránené pred rozstrekom pri zváraní. Pritom sa mal kryt privádzať na kruhový stôl lineárne a počas zvárania sa mal otáčať spolu s kruhovým stolom.
Riešenie
Ako riešenie bolo vyvinuté zariadenie, ktoré poskytne cez pneumatickú lineárnu os ochranu proti striekaniu z materiálu Wirbalit. Uložená otočná os je poháňaná rotáciou otočného stola. Integrované vyrovnanie osi sa stará o kompenzáciu pri vyosení osi. Celé zariadenie bolo realizované vo vyhotovení vhodnom na zváranie.
Hlavné prvky a technické údaje
- nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
- IP40
- Pneumaticky
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 2700 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 500 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 460 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty