Vratná stanica na zváranie
![](/fileadmin/_processed_/7/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5023-A__SALL__AIN__V1_e48f0d8e9a.png)
Výzva
Pri výrobe garážových brán u najväčšieho európskeho výrobcu garážových brán sa museli sústružiť oceľové hriadele, aby mohli byť zvarené zváracím robotom MAG. Pritom predstavovali výzvu drsné podmienky prostredia a odvádzanie hmoty (zvárací prúd).
Riešenie
Riešením bola rotačná servoos v kombinácii s otočným rozdeľovačom Zimmer a trojčeľusťovým chápadlom. Pomocou trojčeľusťového chápadla boli diely bezpečne držané. V uchopenom stave sa diely servomotoricky otáčali a hmota sa odvádzala pomocou otočného rozdeľovača.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 750 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 12 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 5 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 0.3 [kg] |
Teplota obrobku max. | 130 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty