Nakladacia stanica ozubených kolies

Výzva

V nakladacej a vykladacej jednotke výrobcu traktorov sa mali polotovary (ozubené kolesá) vkladať do hydraulického rozťahovacieho skľučovadla brúsky. Ďalšie výzvy predstavovalo interné strojové nakladanie a vykladanie s odstupom dvoch metrov, krátke doby taktu a veľké spektrum dielov.

Riešenie

Ako riešenie bola vyvinutá koncepcia nakladania pozostávajúca z jednej dvojmetrovej servoosi na nakladanie/vykladanie, robustného, avšak citlivého vyrovnania osi XYZ na nasadenie ozubených kolies na upínací tŕň, ako aj z 180° otočnej jednotky na prepínanie medzi polovýrobkom a hotovým dielom. Veľké spektrum dielov bolo realizované pomocou systému rýchlej výmeny čeľustí.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Pohon AC servomotora
  • Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonuPNEUELE
Uchopovacia sila max.3100 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.40 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť250 [kg]
Hmotnosť obrobku max.15 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa