Manipulačný systém pre puzdrá robotov
Výzva
Tri obrábacie centrá mali byť prepojené s robotom. Keďže automatizácia bola dodatočne nainštalovaná, požiadavky na priestor, a teda aj veľkosť robota, boli obmedzené. Stroje sa mali používať aj na veľmi rôznorodé diely.
Riešenie
Vzhľadom na rôznorodosť dielov sa použila automatická výmena chápadiel. Chápadlá boli navrhnuté tak, aby bola optimalizovaná ich hmotnosť a aby sa mohol použiť kompaktný robot.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
- Vnútorné upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 6600 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 200 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 112 [kg] |