Branche standard

MANIPULAČNÝ SYSTÉM PRE NÁBOJE KOLIES

Výzva
  • Veľké rozdiely priemerov v bodoch uchopenia
  • Rozpoznanie variantu obrobku
  • Zaistenie obrobku v prípade straty tlaku
Riešenie

Manipulácia s rôznymi variantmi nábojov kolies počas montáže a následného uskladnenia do regálového systému na dočasné uskladnenie. Na základe vysokej hmotnosti dielov a bočného usporiadania chápadiel bol zrealizovaný tuhý koncept chápadiel na základe štandardného chápadla Zimmer série GH7600. Tým bolo možné bezpečne zrealizovať polohovo presné ukladanie a odoberanie v jednotlivých procesných krokoch. Dodatočne integrovaný štandardný upínací prvok v spojení s tvarovými uchopovacími čeľusťami zaručuje zaistenie obrobku v prípade straty tlaku.

  • Štandardné chápadlo s veľkým zdvihom Zimmer
  • Integrovaný polohovací systém
  • Bezpečnostné upnutie Zimmer
Hlavné prvky a technické údaje
  • IP64
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.8500 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.200 [mm]
Trieda IPIP64
Systémová hmotnosť120 [kg]
Hmotnosť obrobku max.82 [kg]
Teplota obrobku max.40 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa