Chápadlo pre závitníky
![](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_ZIM_BIL_SYS_SYSBSP009-B__SALL__AIN__V2_0f40a492b1.png)
Výzva
Zariadenie na čistenie odliatkov malo byť osadené závitovými vrtákmi. Pri konštrukcii chápadla predstavovali výzvu rušivé obrysy, tak v stroji na základe rozličných polôh nakladania, ako aj pri uchytení závitových vrtákov zo zásobníkov.
Riešenie
Ako riešenie bolo skonštruované trojité chápadlo zakladajúce sa na štandardných komponentoch Zimmer Group s individuálnou súpravou čeľustí.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 400 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 12 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 2.5 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 0.1 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty