Chápadlo pre spojkové skrine
![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4046-A__SALL__AIN__V1_9c9d4b90a6.png)
Výzva
V montážnej linke pre skriňu prevodovky sa nakladať a vykladať rozličné diely prevodovky z paletových nosníkov a montážnych staníc.
Riešenie
Ako riešenie sa použilo dvojité chápadlo pre rozličné obrobky. Použilo sa štandardné paralelné chápadlo Zimmer Group GP400 s obrysovými čeľusťami špecifickými pre obrobok.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 8400 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 60 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 35 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 15 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty