Chápadlo pre kľukové hriadele
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7083-02-A__SALL__AIN__V1_77e7f85a10.png)
Výzva
Pre výrobcu nákladných automobilov sa musel do upínadla brúsky vložiť 110 kg kľukový hriadeľ s ohľadom na radiálne vycentrovanie.
Riešenie
Na základe použitia štandardných komponentov Zimmer Group sa mohlo realizovať cenovo výhodné riešenie. Použili sa pritom dve štandardné uhlové chápadlá série GG1000; radiálne vycentrovanie na opornom ložisku sa uskutočnilo pomocou štandardu MGH8350.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 29000 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 40 ["] |
Zdvih max. | 200 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 62 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 110 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty