Chápadlo pre hriadele
![](/fileadmin/_processed_/1/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5022-A__SALL__AIN__V1_87360ca073.png)
Výzva
Pri výrobe garážových brán u najväčšieho európskeho výrobcu garážových brán sa museli pripraviť oceľové hriadele zváracieho zariadenia MAG. Drsné podmienky prostredia a rýchle doby taktu predstavovali osobitnú výzvu.
Riešenie
Riešením bolo trojité chápadlo pre rozličné typy oceľových hriadeľov. Chápadlo môže uchopovať z čelnej, ako aj z pozdĺžnych strán. Použitie robustných štandardných chápadiel sa stará o dlhú životnosť pri maximálnej procesnej bezpečnosti.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 750 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 12 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 5 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 0.3 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty