Chápadlo pre horúce diely
Výzva
Pri nakladaní a vykladaní kovacieho lisu sa museli uchopovať žeravé oceľové diely (1 100 °C) do hmotnosti 50 kg.
Riešenie
Riešenie sa zakladá na modifikovanom chápadle s veľkým zdvihom série GH7665T. Zaistenie chápadla sa uskutočňuje pomocou integrovaných pružín. Integrované vzduchové chladenie uchopovacích čeľustí sa v prípade núdzového vypnutia stará o ochranu uchopovacieho systému.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP67
- Pneumaticky
- Odolné voči teplotám
- Vonkajšie upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 8000 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 130 [mm] |
Trieda IP | IP67 |
Systémová hmotnosť | 95 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 50 [kg] |
Teplota obrobku max. | 1300 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty