Chápadlo pre hlavy valcov
Výzva
Vo výrobnej linke pre hlavy valcov 4 a 6 výrobcu traktorov sa mali obrábacie stroje nakladať a vykladať automatizovane.
Riešenie
Riešenie predstavoval dizajn chápadla s optimalizovanou hmotnosťou, manuálny rýchlovýmenný systém čeľustí, ako aj systém merania dráhy na zdvihu na typovú identifikáciu. Aktívne prítlačné zariadenie, ako aj integrované vyrovnanie osi, slúžili na „napnuté odovzdanie“.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP64
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 3000 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 100 [mm] |
Trieda IP | IP64 |
Systémová hmotnosť | 42 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 15 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty