Chápadlo pre balenia potravín

Výzva

Zákazník hľadal špeciálne chápadlo, ktoré dokáže vkladať balenia potravín (čerstvý syr) v rozličných vrstvách do kartónu.

Riešenie

Chápadlo bolo vybavené dlhými uchopovacími čeľusťami (prstami chápadla) z ušľachtilej ocele. Chápadlo navyše disponuje vyrovnaním XY na vyrovnanie tolerancií polohy, rozličnými otočnými pohonmi na jednotlivé otáčanie balení, ako aj aktívnym pridržiavačom na zaistenie polohy balenia.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
  • Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.990 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.20 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť90 [kg]
Hmotnosť obrobku max.0.10 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa