ZUB088925

Technické údaje
PripojenieKábel so zástrčkou
Druh pripojeniaenKábel/Konektorom
Prípojný závitM8
Počet vodičov x prierez4x0,08 [mm²]
Typ montážeRegistrácia polohy piesta
Konštrukčná veľkosťWWR-ZUB
Prevádzkové napätie max.30 [V DC]
Prevádzkové napätie min.12 [V DC]
Prevádzková teplota-20 ... +75 [°C]
Prevádzková teplota max.+75 [°C]
Prevádzková teplota min.-20 [°C]
Polomer ohybu pri pevnom položení min.3xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min.5xØ
Jednosmerný prúd≤100 [mA]
Detekčná oblasť0 ... 20 [mm]
Spôsob montážeRadiálny výstup kábla
Potlačenie zapínacieho impulzuÁno
Elektrické prevedenieVodič DC 4
Materiál krytuPlast
Hmotnosť0.03 [kg]
Typická hysterézia0.795 [mT]
Dĺžka kábla0.3 [m]
Odolné voči skratomÁno
Vhodné pre konštrukčná veľkosťWWR80
Reprodukovateľnosť≤0,1 [mT]
Spínací výstupPNP
Spínacia frekvencia7000 [Hz]
Spínacie funkcieSpínací kontakt (NO)
Spínacie body programovateľné2
Nárazu vzdorný a odolný voči opotrebeniu30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Pokles napätia≤2,2 [V]
Odber prúdu≤15 [mA]
Teplota okolia-20 ... +75 [°C]
Chránené proti prepólovaniuÁno
Materiál plášťa káblovPUR
SchválenieCE
Typ valcaC-drážiek