PUBL55-13
![](/fileadmin/_processed_/7/e/csm_SOM_BIL_ART_PUBL55-13__SALL__AIN__V1_3a1e6f4c62.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 98.5 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PUBL55 |
G1 | 14.5 |
Hmotnosť | 2.7 [kg] |
T | 13 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť