PUBL45-10
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 98.5 [mm] |
B3 | 30 [mm] |
B4 | 40 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
G1 | 12.5 |
Hmotnosť | 1.8 [kg] |
T | 10 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť