PUB45-8

Technické údaje
A120 [mm]
A1100 [mm]
A226 [mm]
B1109 [mm]
B254.5 [mm]
B330 [mm]
B440 [mm]
Typ montážeAdaptérová doska
Konštrukčná veľkosťPUB45
G112.5
Hmotnosť0.74 [kg]
T8 [mm]
Dostupnosťštandardné