PUB45-2
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
A2 | 26 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 30 [mm] |
B4 | 40 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PUB45 |
G1 | 12.5 |
Hmotnosť | 0.19 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť