PUB35-11

Technické údaje
A100 [mm]
A182 [mm]
A224 [mm]
B1109 [mm]
B254.5 [mm]
B326 [mm]
B431 [mm]
Typ montážeAdaptérová doska
Konštrukčná veľkosťPUB35
G110.5
Hmotnosť0.29 [kg]
T11 [mm]
Dostupnosťštandardné