PUB25-2

Technické údaje
A70 [mm]
A157 [mm]
A220 [mm]
B199 [mm]
B249.5 [mm]
B320 [mm]
B422.5 [mm]
Typ montážeAdaptérová doska
Konštrukčná veľkosťPUB25
G18.5
Hmotnosť0.1 [kg]
T2 [mm]
Dostupnosťštandardné