PMK65-10
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 138 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PMK65 |
Hmotnosť | 0.5 [kg] |
T | 10 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť