PMK35-14
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PMK35 |
Hmotnosť | 0.41 [kg] |
T | 14 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť