PMK30-3
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 22 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PMK30 |
Hmotnosť | 0.077 [kg] |
T | 3 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť