PMK25-4/01
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
T | 4 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť