PMK25-1
![](/fileadmin/_processed_/3/5/csm_SOM_BIL_ART_PMK25-1__SALL__AIN__V1_d3b669420f.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.02 [kg] |
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 1 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť