PMB45-8
![](/fileadmin/_processed_/4/8/csm_SOM_BIL_ART_PMB45-8__SALL__AIN__V1_723594d136.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.45 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
G1 | 10.5 |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 8 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB45-8},{ARTIKEL=PMB45-8} |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť