PMB25-4
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PMB25 |
G1 | 6.5 |
Hmotnosť | 0.1 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť