PLKE30-2
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 71 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
A2 | 28.3 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 17.4 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PLKE30 |
Hmotnosť | 0.06 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť