PLKE25-6
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.17 [kg] |
A | 645 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 25.8 [mm] |
B1 | 568 [mm] |
B2 | 184 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 6 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť