PLKE20-2
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_SOM_BIL_ART_PLKE20-2__SALL__AIN__V1_0fec7db058.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 55.6 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 24.3 [mm] |
B1 | 44.6 [mm] |
B2 | 12.3 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PLKE20 |
Hmotnosť | 0.037 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť