PLK55-5
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Hmotnosť | 0.29 [kg] |
T | 5 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť