PLK55-13
![](/fileadmin/_processed_/8/3/csm_SOM_BIL_ART_PLK55-13__SALL__AIN__V1_734551dac7.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.76 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 13 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť