PLK45-13
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.65 [kg] |
A | 86 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 11 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
T | 13 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť