PLK30-3
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_ART_PLK30-3__SALL__AIN__V1_7f656b4b71.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.088 [kg] |
A | 60 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 665 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 3 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť