PLK30-2
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 60 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 66.5 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PLK30 |
Hmotnosť | 0.059 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť