PLBH65-10
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 125.5 [mm] |
A1 | 50 [mm] |
B1 | 276 [mm] |
B2 | 180 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
B4 | 258 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PLBH65 |
G1 | 10.5 |
Hmotnosť | 2.7 [kg] |
T | 10 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť