PLBH55-10
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_SOM_BIL_ART_PLBH55-10__SALL__AIN__V1_0eda15ce64.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 99.5 [mm] |
A1 | 50 [mm] |
B1 | 256 [mm] |
B2 | 154 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
B4 | 238 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PLBH55 |
G1 | 10.5 |
Hmotnosť | 2 [kg] |
T | 10 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť