PKW85-8
![](/fileadmin/_processed_/0/c/csm_SOM_BIL_ART_PKW85-8__SALL__AIN__V1_41f2b7bf21.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.21 [kg] |
A | 165 [mm] |
A1 | 140 [mm] |
A2 | 40 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
G1 | 12.5 |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 8 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť