PKW65-4-01
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 126 [mm] |
A1 | 76 [mm] |
B1 | 227 [mm] |
B2 | 120 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PKW65 |
G1 | 16.5 |
Hmotnosť | 0.86 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť