PKW55-17
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
B3 | 70 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PKW55 |
G1 | 14.5 |
Hmotnosť | 3.3 [kg] |
T | 17 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť