PKW35-7
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_SOM_BIL_ART_PKW35-7__SALL__AIN__V1_b2bf6cc39f.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.63 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
B1 | 1205 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 52 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
G1 | 10.5 |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 7 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW35-7},{ARTIKEL=PKW35-7} |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť