PKW35-4
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
B1 | 120.5 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 52 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PKW35 |
G1 | 10.5 |
Hmotnosť | 0.36 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť