PKW30-3
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 90 [mm] |
A1 | 72 [mm] |
B1 | 103.5 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 44 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PKW30 |
G1 | 10.5 |
Hmotnosť | 0.21 [kg] |
T | 3 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť