PKW25-5
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
B1 | 92 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PKW25 |
G1 | 8.5 |
Hmotnosť | 0.19 [kg] |
T | 5 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť