PHK55-4
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.19 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B | 49 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 4 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť