PHK55-17
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_SOM_BIL_ART_PHK55-17__SALL__AIN__V1_986dba0dea.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.39 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B | 49 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 17 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť