PHK55-14
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 140 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B | 49 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 9.5 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PHK55 |
Hmotnosť | 0.68 [kg] |
T | 14 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť