PHK55-10
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 140 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B | 49 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 9.5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Hmotnosť | 0.49 [kg] |
T | 10 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť