PHK45-2
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PHK45 |
Hmotnosť | 0.077 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť