PHK25-3
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 30 [mm] |
B1 | 20 [mm] |
B2 | 5 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PHK25 |
Hmotnosť | 0.046 [kg] |
T | 3 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť