PHK20-4
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 60 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 4.5 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PHK20 |
Hmotnosť | 0.042 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť